Datos técnicos
Volumen de suministro
1 cuerpo de acoplamiento KLE 5 40x40, Al
1 placa de acoplamiento KLE 5 40x40, Al
1 semiacoplamiento D30/D6, Al - retaladrable hasta máx. ø16 mm
1 semiacoplamiento de cubo expansible D30/D12, St y Al
1 corona dentada acoplamiento D30, PU, azul
4 tornillos Allen DIN 912 M4x45, St, zinc.
4 tornillos Allen DIN 912 M4x12, St, zinc.
1 tapeta D30 F, PA
Características
Número de artículo | 0.0.718.24 |
---|---|
Serie | serie 5 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 348 g |
Maximum permissible torque of coupling – drive side | Mmax = 3 Nm |
Eficiencia | . = 1 |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Código arancelario
84879090