item divider Motix
Embout X 8

Embout X 8


Voir toutes les 10 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Embout, Al, gris aluminium semblable RAL 9006
2 vis Chc tête bombée mince M8x14, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.699.70
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 41 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Les profilés X 8 M45 - XMS se distinguent par une goulotte intégrée accessible de l’extérieur. Sur la base des dimensions modulaires de 80x80 mm, il existe différentes variantes : la face tournée vers l’intérieur est disponible avec des rainures 8 ou avec une surface fermée, facile à nettoyer. Le rayon extérieur est au choix perpendiculaire ou biseauté de 45°. Pour les variantes à 45°, il y a des profilés caches de forme linéaire ou arrondie.
Les profilés X 8 M45 - XMS sont compatibles avec d’autres profilés XMS et disposent de rainures d’étanchéité identiques. La pose des câbles est facilitée par des fixations spéciales.

Variantes

Tri par

Shape:  Square Square Outside edge:  Corner Inside edge:  Corner Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm
Shape:  Square Square Outside edge:  Chamfer Inside edge:  Corner Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm
Shape:  Square Square Outside edge:  Radius Inside edge:  Corner Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm
Shape:  Square Square Outside edge:  Corner Inside edge:  Chamfer Dimension X:  120 mm Dimension Y:  120 mm
Shape:  Other Other Outside edge:  Corner Inside edge:  Chamfer Dimension X:  40 mm Dimension Y:  -
Shape:  Other Other Outside edge:  Corner Inside edge:  Chamfer Dimension X:  80 mm Dimension Y:  -
Shape:  Square Square Outside edge:  Radius Inside edge:  Chamfer Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm
Shape:  Other Other Outside edge:  Chamfer Inside edge:  Chamfer Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm
Shape:  Rounded Rounded Outside edge:  Radius Inside edge:  Chamfer Dimension X:  40 mm Dimension Y:  -
Shape:  Triangular Triangular Outside edge:  Chamfer Inside edge:  Chamfer Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169990