item divider Motix
Embout X 8

Embout X 8


Voir toutes les 10 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Embout, Al, gris aluminium semblable RAL 9006
4 vis Chc tête bombée mince M8x14, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.670.40
Ligne ligne X
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 88 g
Unité de livraison 1 kit
Matériaux Al

Description

Pour les profilés X 8 45° – XMS, il existe des embouts adaptés.

Variantes

Tri par

Shape:  Square Square Outside edge:  Corner Inside edge:  Corner Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm
Shape:  Square Square Outside edge:  Chamfer Inside edge:  Corner Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm
Shape:  Square Square Outside edge:  Radius Inside edge:  Corner Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm
Shape:  Square Square Outside edge:  Corner Inside edge:  Chamfer Dimension X:  120 mm Dimension Y:  120 mm
Shape:  Other Other Outside edge:  Corner Inside edge:  Chamfer Dimension X:  40 mm Dimension Y:  -
Shape:  Other Other Outside edge:  Corner Inside edge:  Chamfer Dimension X:  80 mm Dimension Y:  -
Shape:  Square Square Outside edge:  Radius Inside edge:  Chamfer Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm
Shape:  Other Other Outside edge:  Chamfer Inside edge:  Chamfer Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm
Shape:  Rounded Rounded Outside edge:  Radius Inside edge:  Chamfer Dimension X:  40 mm Dimension Y:  -
Shape:  Triangular Triangular Outside edge:  Chamfer Inside edge:  Chamfer Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
76169990