Profilé rail coulissant
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.715.68 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Superficie | S = 5,946 cm2 |
| Inertie, polaire | It = 1,1 cm4 |
| Inertie, x-axe | Ix = 43,75 cm4 |
| Inertie, y-axe | Iy = 4,49 cm4 |
| Poids | p = 4,67 kg |
| Poids | p = 1,586 kg/m |
| Unité de livraison | 1 unité de 3000 mm |
| Matériaux | Al, anodisé |
| Couleur | naturel |
| Couple résistant, x-axe | Wx = 9,9 cm3 |
| Couple résistant, y-axe | Wy = 2,99 cm3 |
Description
Avec les chariots item, une inclinaison de 3° suffit pour assurer un transport par gravité.
Le schéma montre la charge admissible en fonction de la portée entre appuis a. Les valeurs sont basées sur la flexion maximale admissible définie par item comme 1/100 de la portée entre appuis. Pour la construction de rayonnages, il faut respecter les valeurs limites spécifiées par la réglementation en vigueur (règle DGUV 108-007).
En plus de la capacité de charge maximale des profilés rail coulissant, il faut également tenir compte de la limite de charge des composants adjacents dans la structure.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
Longueur est nécessaire
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
76042100