Données techniques
Étendue de la livraison
1 galet de freinage D52 z16
2 fixations de galet de freinage M6, acier zingué
4 écrous V 8 St M6, acier zingué
4 vis Chc M6x14-DIN 912, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.718.59 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 644 g |
| Force adm. | Fadm. = 500 N |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Etat de livraison | prémonté |
Description
Le galet de freinage est fourni avec une roue dentée prémontée.
Le boîtier en aluminium dispose de plus de trois creux pour guider également des câbles sur le galet de freinage.
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
84313900