Poulie d'entraînement


Variante sélectionnée
Poulie d’entraînement de convoyeur à courroie 8 40-240 (0.0.705.10)
Poulie d’entraînement de convoyeur à courroie 8 40-240
0.0.705.10
Voir tous

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 poulie d’entraînement, St
2 roulements à billes à rotule DIN 630

Propriétés

Référence0.0.705.10
LigneConvoyeurs
Avec protection ESDOui
Poidsp = 3 kg
Unité de livraison1 pce
Etat de livraisonprémonté

Description

La poulie d’entraînement convoyeur à courroie 8 40 favorise un déplacement régulier de la bande. Des roulements à billes à rotule sur deux rangées compensent un décalage axial éventuel.
La poulie d’entraînement se fixe à l’aide des ferrures d’entraînement 8 40 (0.0.702.72). Des trous borgnes des deux côtés permettent de monter l’accouplement à moyeu expansible D16/d13 prévu pour le raccordement du moteur à droite ou à gauche du convoyeur.
La largeur de bande recommandée est de 230 mm.

Variantes

Tri par

Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  80 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  120 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  160 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  200 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  240 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  320 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  400 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  80 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  120 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  160 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  200 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  240 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  320 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  400 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  80 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  80 mm

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84313900