Angolo


Variante scelta
Squadra 8 40 acciaio, alluminio brillante simile a RAL 9006 (0.0.692.14)
Squadra 8 40 acciaio, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.692.14
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.692.14
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 105 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio
Colorealluminio brillante simile a RAL 9006

Descrizione

Più tenuta in ogni situazione! Il coprigiunto 8 80x40 in acciaio e la squadra 8 40 in acciaio sono elementi di fissaggio universali utilizzati per rafforzare le strutture o per collegare svariati componenti, come elementi piani o ripiani.
Per una capacità di carico elevata, il coprigiunto 8 80x40 e la squadra 8 40 sono realizzati in acciaio. Assorbono carichi statici e dinamici. Il coprigiunto 8 80x40 in acciaio consente di irrigidire intelaiature e collegamenti anche in un secondo momento.
Nota: nel Catalogo online item sono disponibili coprigiunti e squadre di misure e materiali diversi.

Varianti

Ordinare per

Serie:  5Material:  ZamakColor:  Aluminio blanco Aluminio blancoCon dispositivo antitorsión:  Cruceta antigiro:  Individual
Serie:  6Material:  ZamakColor:  Aluminio blanco Aluminio blancoCon dispositivo antitorsión:  Cruceta antigiro:  Individual
Serie:  8Material:  ZamakColor:  Aluminio blanco Aluminio blancoCon dispositivo antitorsión:  Cruceta antigiro:  Individual
Serie:  8Material:  Inyección de aluminioColor:  Aluminio blanco Aluminio blancoCon dispositivo antitorsión:  Cruceta antigiro:  Doble
Serie:  5Material:  Acero sinterizadoColor:  Aluminio blanco Aluminio blancoCon dispositivo antitorsión:  XCruceta antigiro:  Ninguno
Serie:  6Material:  Acero sinterizadoColor:  Aluminio blanco Aluminio blancoCon dispositivo antitorsión:  XCruceta antigiro:  Ninguno
Serie:  8Material:  Acero sinterizadoColor:  Aluminio blanco Aluminio blancoCon dispositivo antitorsión:  XCruceta antigiro:  Ninguno
Serie:  8Material:  AceroColor:  Aluminio blanco Aluminio blancoCon dispositivo antitorsión:  XCruceta antigiro:  Ninguno
Serie:  8Material:  AceroColor:  Gris GrisCon dispositivo antitorsión:  XCruceta antigiro:  Ninguno
Serie:  10Material:  AceroColor:  Aluminio blanco Aluminio blancoCon dispositivo antitorsión:  XCruceta antigiro:  Ninguno

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098