Pattino per guida a ricircolo di sfere PS


Variante scelta
Pattino per guida a ricircolo di sfere PS 4-25  (0.0.443.16)
Pattino per guida a ricircolo di sfere PS 4-25
0.0.443.16
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Involucro, acciaio, temprato
1 Sistema raschia-olio, PA, nero
2 Raccordi filettati per lubrificazione ad imbuto
DIN 3405 A M6-120°

Proprietà

Nr. articolo0.0.443.16
Serieserie 8
AntistaticoNo
Velocitàvmax. = 5 m/s
Pesom = 545 g
Unita di consegna1 pezzo
Portata dinamicaC = 17’900 N
Portata staticaC0 = 37’000 N

Descrizione

*Nota: il fissaggio del binario di guida non consente di sfruttare completamente le forze di trazione della guida a ricircolo di sfere specificate in tutte le direzioni.
Guide con pattini a ricircolo di sfere a quattro corone su binari profilati, adatte ad un semplice impiego su costruzioni mediante particolari geometrie di fissaggio.
I singoli pattini per guide a ricircolo di sfere sono caricabili secondo tutte le direzioni e sopportano momenti secondo tutti gli assi. Le guide a ricircolo di sfere PS sono caratterizzate da un’elevata stabilità e rigidezza ed offrono, nel contempo, una struttura estremamente compatta.
Ogni singolo pattino per guida a ricircolo di sfere è liberamente combinabile con ogni binario di guida in modo che risulti possibile l’installazione di due o più pattini per guida, così come la sostituzione degli stessi in caso di necessità.
In taluni casi d’impiego, dove normalmente è necessario avere più punti di appoggio distanziati, specialmente in presenza di forze e momenti elevati, i pattini non dovrebbero venire inseriti singolarmente ma bensì in combinazione su uno stesso binario oppure su binari paralleli.
Il fissaggio dei profilati 8 sul pattino della guida a ricircolo di sfere ha luogo per mezzo delle viti a testa tonda ISO 7380 e delle rondelle di centraggio 8.
Una guida PS 4-25 viene montata su un profilato portante con almeno un pattino di guida, un binario di guida ed un bloccaggio per binari.
Il bloccaggio per binari autocentrante costituisce l’appoggio del binario di guida e lo fissa su un qualsiasi profilato portante della serie 8 con una larghezza di almeno 80 mm. I profilati 8 leggeri e 8 E non dovrebbero essere utilizzati come profilati portanti.
Il carico ammesso di una guida a ricircolo di sfere dipende, oltre che dalla capacità di carico degli elementi di guida, dalla resistenza dei collegamenti a vite e dalla struttura del telaio del profilato.
La corsa minima (hmin.) è necessaria per garantire una lubrificazione sufficiente del contatto volvente. Il pattino è riempito di fabbrica con grasso liquido. Per la lubrificazione successiva utilizzare grassi saponificati al litio a base di olio minerale.
In seguito alla pressione di contatto del raschia-olio è necessario tenere in considerazione una forza di spostamento indipendente dal carico pari a 10 N.

Varianti

Ordinare per

Number of revolution rows:  4Rail width:  15 mm
Number of revolution rows:  4Rail width:  25 mm
Number of revolution rows:  4Rail width:  20 mm
Number of revolution rows:  2Rail width:  15 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84829900