Fune per tirante Bowden
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.682.53 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 11.6 g/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 20 m |
| Materiale | acciaio |
Descrizione
Per la trasmissione del movimento sono disponibili accessori come il nipplo filettato D7/D2-7 M4 e la redancia D7/D2. Il capo del cappio viene fissato al tirante Bowden mediante il bloccaggio a pressione D2-7. La pinza per bloccaggio a pressione D2 garantisce un fissaggio sicuro.
Varianti
Ordinare per
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 100 ... 20000 | |
| Dodací jednotka: Role | Délka: 20000 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23170601
eCl@ss 8.0
23179106
UNSPSC 7.0
31151505
UNSPSC 9.0
31151505
eCl@ss 5.1
23179106
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
Codice tariffa doganale
83079000
Fune per tirante Bowden
* Indicazione obbligatoria