Canalina tamponamento, profilato X 8 70x20


Variante scelta
Canalina tamponamento, profilato X 8 70x20 K76, naturale (0.0.722.31)
Canalina tamponamento, profilato X 8 70x20 K76, naturale
0.0.722.31
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.722.31
SerieSerie X
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 667 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Il profilato X 8 70x20 K76 per canalina di tamponamento funge da copertura della canalina di tamponamento. Il profilato in alluminio con bordo esterno rettangolare è ideale per la costruzione di una canalina portacavi verticale.
Elementi K76 come prese, interruttori o porte di rete possono essere fissati in posizione direttamente tra due profilati per canalina di tamponamento. Come chiusura frontale è possibile usare il profilato di copertura 76 Al (0.0.663.40)
La canalina di tamponamento modulare è integrata nella parete ed è ideale per l’uso in spazi chiusi e cabine macchina. La canalina di tamponamento è perfetta anche per le camere bianche. La sporgenza è di soli 20 mm. La superficie smussata a 45° del profilato per canalina di tamponamento impedisce l’accumulo di polvere e non ostacola il flusso d’aria a bassa turbolenza.
Con la canalina di tamponamento i cavi possono essere posati su profilati verticali senza bisogno di ulteriori lavorazioni. La canalina portacavi è predisposta per l’utilizzo di elementi K76. Le prese, gli interruttori o le porte di rete possono essere semplicemente fissati in posizione tra due profilati per canalina di tamponamento, garantendo la massima flessibilità.
La canalina di tamponamento è una soluzione modulare basata sul sistema di intelaiatura. I profilati in alluminio della canalina di tamponamento sono fissati al profilato base X 8 del sistema di intelaiatura e possono essere combinati tra loro a seconda delle esigenze. Piastre di copertura metalliche assicurano una chiusura a filo.
Tramite elementi angolari prefabbricati i cavi possono essere posati in qualsiasi punto nello spazio. È possibile anche passare tra sezioni verticali e orizzontali.
La parte esterna della canalina portacavi è formata da due profilati per canalina di tamponamento. I cavi possono essere posati tra i profilati e all’interno della parete. La canalina di tamponamento, quindi, può essere realizzata su entrambi i lati della struttura della parete.
Nella versione a un solo lato, il profilato di copertura per canalina di tamponamento 8 120 funge da copertura per la parte posteriore. L’apertura tra i profilati per canalina di tamponamento viene chiusa anteriormente con il profilato di copertura 76 Al (0.0.663.40).
I profilati per canalina di tamponamento sono disponibili con profilo esterno rettangolare o con lato esterno smussato a 45°. Nelle camere bianche la versione smussata viene utilizzata per una canalina di tamponamento orizzontale. La versione rettangolare è ideale per una configurazione verticale.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Außenkante:  Ecke
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Außenkante:  Ecke
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Außenkante:  Fase
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Außenkante:  Fase

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100