Canalina tamponamento, profilato X 8 70x20
Variante scelta

Canalina tamponamento, profilato X 8 70x20-45° K76, naturale
0.0.722.29
0.0.722.29
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.722.29 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 613 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
Elementi K76 come prese, interruttori o porte di rete possono essere fissati in posizione direttamente tra due profilati per canalina di tamponamento. Come chiusura frontale dell’apertura è possibile usare il profilato di copertura 76 Al (0.0.663.40).
Con la canalina di tamponamento i cavi possono essere posati su profilati verticali senza bisogno di ulteriori lavorazioni. La canalina portacavi è predisposta per l’utilizzo di elementi K76. Le prese, gli interruttori o le porte di rete possono essere semplicemente fissati in posizione tra due profilati per canalina di tamponamento, garantendo la massima flessibilità.
Tramite elementi angolari prefabbricati i cavi possono essere posati in qualsiasi punto nello spazio. È possibile anche passare tra sezioni verticali e orizzontali.
Nella versione a un solo lato, il profilato di copertura per canalina di tamponamento 8 120 funge da copertura per la parte posteriore. L’apertura tra i profilati per canalina di tamponamento viene chiusa anteriormente con il profilato di copertura 76 Al (0.0.663.40).
I profilati per canalina di tamponamento sono disponibili con profilo esterno rettangolare o con lato esterno smussato a 45°. Nelle camere bianche la versione smussata viene utilizzata per una canalina di tamponamento orizzontale. La versione rettangolare è ideale per una configurazione verticale.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Bord extérieur: Coin | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Bord extérieur: Coin | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Bord extérieur: Chanfrein | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Bord extérieur: Chanfrein |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100
Canalina tamponamento, profilato X 8 70x20
Variante scelta

Canalina tamponamento, profilato X 8 70x20-45° K76, naturale
0.0.722.29
0.0.722.29