Calotta per canalina


Variante scelta
Calotta copri-canalina 120x40, nero (0.0.411.33)
Calotta copri-canalina 120x40, nero
0.0.411.33
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.411.33
AntistaticoNo
Pesom = 24 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Colorenero

Descrizione

Le calotte copricanale sono adatte per il sistema di canalizzazione modulare.
Per la protezione e chiusura frontale delle superfici di taglio dei profilati; rendono superflua l’operazione di sbavatura.

Varianti

Ordinare per

Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Square SquareDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  80 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  40 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  40 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  80 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  120 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Square SquareDimension X:  160 mmDimension Y:  160 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Square SquareDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Rectangular RectangularDimension X:  30 mmDimension Y:  15 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Square SquareDimension X:  30 mmDimension Y:  30 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  30 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Square SquareDimension X:  60 mmDimension Y:  60 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  20 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Self-clampingShape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Self-clampingShape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Self-clampingShape:  Square SquareDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Cable Entry Protector:  Connection type:  Screw-attachedShape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mm
Cable Entry Protector:  Connection type:  Screw-attachedShape:  Square SquareDimension X:  60 mmDimension Y:  60 mm
Cable Entry Protector:  Connection type:  Screw-attachedShape:  Square SquareDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Cable Entry Protector:  Connection type:  Screw-attachedShape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097