Calotta per canalina
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.411.36 |
---|---|
Qualità | nero |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 115 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | PA-GF |
Varianti
Ordinare per
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | Escotilla cables: X | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Rectangular | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm | Escotilla cables: X | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | Escotilla cables: X | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Rectangular | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 80 mm | Escotilla cables: X | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Rectangular | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 40 mm | Escotilla cables: X | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Rectangular | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 40 mm | Escotilla cables: X | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Rectangular | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 80 mm | Escotilla cables: X | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Rectangular | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 120 mm | Escotilla cables: X | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 160 mm | Escotilla cables: X | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 120 mm | Escotilla cables: X | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Rectangular | Dimensión X: 30 mm | Dimensión Y: 15 mm | Escotilla cables: X | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 30 mm | Dimensión Y: 30 mm | Escotilla cables: X | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Rectangular | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 30 mm | Escotilla cables: X | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 60 mm | Escotilla cables: X | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Rectangular | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 20 mm | Escotilla cables: X | |
Tipo de conexión: autofijante | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | Escotilla cables: X | |
Tipo de conexión: autofijante | Forma: Rectangular | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm | Escotilla cables: X | |
Tipo de conexión: autofijante | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | Escotilla cables: X | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | Escotilla cables: ✓ | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | Escotilla cables: ✓ | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Rectangular | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm | Escotilla cables: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39235090
Calotta per canalina
Su richiesta