Calotta per canalina


Variante scelta
Calotte di copertura per canalina 40x40 con protezione di passaggio, nero (0.0.638.31)
Calotte di copertura per canalina 40x40 con protezione di passaggio, nero
0.0.638.31
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.638.31
AntistaticoNo
Pesom = 8 g
Unita di consegna1 set
MaterialePA-GF
Colorenero

Descrizione

Basta con le precarie protezioni angolari che si spostano ogni volta che si modifica il fascio di cavi!
Chiusura modulare per canaline portacavi con canale di avvitatura per il fissaggio delle calotte di copertura (canaline SE 40x40 e 80x80, e sistema modulare di canalizzazione).
Le calotte di copertura della canalina, divise in due parti e dotate di protezione di passaggio, rimangono sempre sulla canalina, ma consentono l’inserimento o la rimozione di cavi e tubi flessibili aggiuntivi. Quando il profilato coperchio viene riposizionato, la parte rimovibile della calotta copre nuovamente anche il bordo del coperchio proteggendo la linea.
Viti consigliate: vite per lamiera DIN 7981 acciaio 4,2x9,5 (art. n. 8.0.000.13).

Varianti

Ordinare per

Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Square SquareDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  80 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  40 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  40 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  80 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  120 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Square SquareDimension X:  160 mmDimension Y:  160 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Square SquareDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Rectangular RectangularDimension X:  30 mmDimension Y:  15 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Square SquareDimension X:  30 mmDimension Y:  30 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  30 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Square SquareDimension X:  60 mmDimension Y:  60 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Screw-attachedShape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  20 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Self-clampingShape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Self-clampingShape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mm
Cable Entry Protector:  XConnection type:  Self-clampingShape:  Square SquareDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Cable Entry Protector:  Connection type:  Screw-attachedShape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mm
Cable Entry Protector:  Connection type:  Screw-attachedShape:  Square SquareDimension X:  60 mmDimension Y:  60 mm
Cable Entry Protector:  Connection type:  Screw-attachedShape:  Square SquareDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Cable Entry Protector:  Connection type:  Screw-attachedShape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097