Profilato di copertura 76 in alluminio


Variante scelta
Profilato di copertura 76 in alluminio, naturale (0.0.663.41)
Profilato di copertura 76 in alluminio, naturale
0.0.663.41
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.663.41
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 405 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 2000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Il profilato in alluminio chiude la canalina portacavi dei profilati di installazione. Si fissa nella scanalatura corrispondente con l’ausilio di fermagli di arresto e non necessita di ulteriori avvitamenti. In caso di lavori di manutenzione, la canalina può essere aperta con grande semplicità.
All’occorrenza, per creare spazio per prese e collegamenti è possibile tagliare il profilato di copertura 76 in alluminio.
Nota: per posizionare saldamente la copertura e garantire il contatto elettrico con la parte inferiore della colonna si utilizzano i fermagli di arresto (0.0.663.42). Ciascun segmento del profilato di copertura deve essere fissato con almeno quattro fermagli, tuttavia, per lunghezze comprese tra 1000 mm e 2000 mm si consiglia di utilizzarne sei, mentre per lunghezze superiori a 2000 mm si consiglia di utilizzarne almeno otto. I fermagli di arresto garantiscono la messa a terra del profilato di copertura.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000
Delivery unit:  PieceLength:  2000

Downloads

Dati CAD

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Codice tariffa doganale
76042990