Door Profile 8 80x40


Variante scelta
Profilato per porta 8 80x40, naturale (0.0.727.48)
Profilato per porta 8 80x40, naturale
0.0.727.48
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.727.48
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 2.373 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Il profilato per porta 8 80x40 crea il lato interno di un’anta fissa fungendo da battuta per l’anta mobile della porta a due ante.
Anche la lamiera di chiusura per la serratura della porta può essere integrata nel profilato alleggerito, così come il chiavistello laterale 40 (0.0.728.27) per bloccare e sbloccare l’anta fissa. La guarnizione di tenuta per profilato di intelaiatura 10x4.8 (0.0.709.96) assicura la tenuta perimetrale della porta.
I lati frontali vengono chiusi con il set calotta per profilato per porta 8, anta fissa (0.0.727.54).
Una porta a due ante è composta da una porta di accesso 8 item e da un’anta fissa bloccabile. In combinazione creano aperture di passaggio chiudibili che consentono di trasportare anche strutture particolarmente alte o larghe.
La porta a due ante può essere aperta e chiusa da entrambi i lati ed è dotata di guarnizione perimetrale. Inoltre, può essere integrata senza difficoltà in un’intelaiatura di profilati 8.
La porta a due ante 8 item si basa su componenti che sono stati ottimizzati per porte altamente funzionali.

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
83024150