Supporto 8
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Filo metallico, acciaio, inox
1 Supporto per il filo metallico, PA-GF
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20
1 Rondella DIN 433-6,4
1 Tassello scorrevole V 8 acciaio M6
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.634.76 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 53 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Capacità di carico max. | M = 2,5 kg |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Le staffe di supporto sono realizzate con cavo di acciaio inox
Varianti
Ordinare per
| Halterdurchmesser: 80 | Ausführung: Halter 8 | Durchmesser: 80 | Farbe: grau | Baureihe: 8 | |
| Halterdurchmesser: 80 | Ausführung: Halter 8 | Durchmesser: 80 | Farbe: schwarz | Baureihe: 8 | |
| Halterdurchmesser: 70 | Ausführung: Köcherhalter D70 | Durchmesser: 70 | Farbe: schwarz | Baureihe: Arbeitsplatzsystem | |
| Halterdurchmesser: 70 | Ausführung: Köcherhalter D70-30° | Durchmesser: 70 | Farbe: schwarz | Baureihe: Arbeitsplatzsystem | |
| Halterdurchmesser: 23-30 | Ausführung: Flexhalter | Durchmesser: - | Farbe: schwarz | Baureihe: 8 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
83025000
Supporto 8
* Indicazione obbligatoria

grau
schwarz