Griglie
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Diametro filo: 6/8 mm
Altezza: 1830 mm
Larghezza delle maglie: 25x200 mm
Larghezza: 958 mm
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.476.47 |
---|---|
Qualità | zincato |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 20.5 kg |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | acciaio |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Corte | Largo: 150 ... 2970 | |
Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Corte | Largo: 150 ... 2970 | |
Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Corte | Largo: 150 ... 2970 | |
Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Corte | Largo: 150 ... 2970 | |
Material: Acero (niquelado) | Color: zincado | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Corte | Largo: 150 ... 2970 | |
Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Corte | Largo: 100 ... 2470 | |
Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | |
Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2500 | |
Material: Acero | Color: Negro | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Corte | Largo: 100 ... 1970 | |
Material: Acero | Color: Negro | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | |
Material: Acero | Color: Negro | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 0 ... 999999 | |
Material: Acero | Color: Negro | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 0 ... 999999 | |
Material: Acero | Color: Negro | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 0 ... 999999 | |
Material: Acero | Color: Negro | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 0 ... 999999 | |
Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 0 ... 999999 | |
Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 0 ... 999999 | |
Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 0 ... 999999 | |
Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 0 ... 999999 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35010203
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 7.1
35010203
UNSPSC 7.0
30103201
Codice tariffa doganale
73143100
Griglie
Su richiesta