Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.687.03 |
---|---|
Serie | Postazioni di lavoro |
Serie | serie 8 |
Qualità | grigio/trasparente |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 194 g/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 2000 mm |
Materiale | PVC |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | |
Line: Work Bench System | Delivery unit: Piece | Length: 160 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 7.1
21109104
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
Codice tariffa doganale
39162000