Beschriftungsprofil 8
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.654.46 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 106 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm |
| Materiale | PVC |
| Colore | grigio/trasparente |
Descrizione
Il profilato porta-targhetta è disponibile già tagliato o in un unico pezzo da 2.000 mm da tagliare in base alle necessità, ad esempio con le forbici multiuso item (0.0.265.63). Ogni scaffalatura viene etichettata in maniera univoca per un’organizzazione aziendale in cui nulla è lasciato al caso.
Varianti
Ordinare per
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: Work Bench System | Delivery unit: Piece | Length: 160 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Codice tariffa doganale
39162000


Grey

Aluminium, natural