Beschriftungsprofil 8
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.454.59 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 0.37 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
Il supporto per targhetta 8 160x40 serve per applicare contrassegni a scaffali, postazioni di lavoro ed attrezzature d’officina. E’ composto da un profilato porta-targhetta dotato di una pellicola protettiva e delle calotte finali laterali e da due clip 8 acciaio.
Impiego con qualsiasi targhetta in carta
Il supporto può contenere targhette in carta alte 36 mm che possono anche essere realizzate su misura.La pellicola trasparente protegge la targhetta dallo sporco.
Supporto per targhetta di qualsiasi lunghezza
Il profilato porta-targhetta può essere tagliato a misura a piacere ed utilizzato per la costruzione di supporti di qualsiasi lunghezza. Alle estremità, questo viene poi coperto con delle calotte finali laterali.
Varianti
Ordinare per
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: Work Bench System | Delivery unit: Piece | Length: 160 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
56111906
eCl@ss 11.0
21102290
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Codice tariffa doganale
76042990
Beschriftungsprofil 8
* Indicazione obbligatoria


Grey


Aluminium, natural