Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.662.70 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Momento d’inerzia a torsione | It = 18.83 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 101.19 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 26.87 cm4 |
Massa totale | m = m1 + H * m2 |
Carico di esercizio massimo | Fx max = 870 N |
Forza massima in direzione y | Fy max = 1’300 N |
Forza massima in direzione z | Fz max = 880 N |
Peso | m = 6.775 kg |
nominale spec. per lunghezza [g/mm] | m = 6.441 g/mm |
Peso spec. lunghezza | m = 6.441 kg/m |
Peso per lunghezza del mezzo di azionamento (cinghia dentata, catena) | mlz = 0.123 kg/m |
Rendimento | . = 1 |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) | m1 = 6.775 kg |
Massa per mm di corsa | m2 = 6.441 g/mm |
accelerazione max. | amax. = 10 m/s2 |
Velocità max. | Vmax. = 10 m/s |
Ripetibilità | . = 0,15 mm |
Inerzia di massa con lunghezza corsa 0 mm | J0 = 1’605.6 kg mm2 |
Inerzia di massa per kg di carico utile | JN = 569.9 kg mm2/kg |
Inerzia di massa per m di corsa | JH = 70.3 kg mm2/m |
Corsa max. | Hmax. = 5’760 mm |
Coppia motrice max. | . = 20 Nm |
Momento massimo intorno all’asse x | Mx max = 22 Nm |
Momento massimo intorno all’asse y | My max = 35 Nm |
Momento massimo intorno all’asse z | Mz max = 52 Nm |
Momento di attrito | . = 0.9 Nm |
Distanza di sicurezza | smin = 40 mm |
Distanza tra gli appoggi con Fy max. | . = 800 mm |
Distanza tra gli appoggi con Fz max. | . = 1’900 mm |
Corsa | h = 150 mm/giro |
Momento resistente, x-asse | Wx = 25.29 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 13.44 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Serie: 5 | lunghezza corsa: 1 ... 2828 | Altezza del profilato: 60 mm | Larghezza del profilato: 20 mm | Tipo di guida: Albero D6 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5760 | Altezza del profilato: 80 | Larghezza del profilato: 40 mm | Tipo di guida: Albero D10 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5760 | Altezza del profilato: 80 | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D10 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5760 | Altezza del profilato: 80 | Larghezza del profilato: 40 mm | Tipo di guida: Albero D14 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5760 | Altezza del profilato: 80 | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D14 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5760 | Altezza del profilato: 120 mm | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D14 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5820 | Altezza del profilato: 80 | Larghezza del profilato: 40 mm | Tipo di guida: Albero D14 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5820 | Altezza del profilato: 80 | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D14 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5820 | Altezza del profilato: 120 mm | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D14 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5620 | Altezza del profilato: 120 mm | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D25 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5620 | Altezza del profilato: 200 mm | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D25 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5620 | Altezza del profilato: 120 mm | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D25 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5620 | Altezza del profilato: 200 mm | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D25 |
Calcolo del carico
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Codice tariffa doganale
84879090