Unità lineare LRE ZU


Variante scelta
Unità lineare LRE 8 D25 120x80 ZU 80 R25 (0.0.663.36)
Unità lineare LRE 8 D25 120x80 ZU 80 R25
0.0.663.36
Visualizza tutto
configurazione
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.663.36
Serieserie 8
AntistaticoNo
Momento d’inerzia a torsioneIt = 261.66 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 574.86 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 274.86 cm4
Massa totalem = m1 + H * m2
Carico di esercizio massimoFx max = 1200 N
Forza massima in direzione yFy max = 7600 N
Forza massima in direzione zFz max = 5200 N
Pesom = 31.144 kg
Pesom = 20.745 g/mm
Pesom = 20.745 kg/m
Rapporto di trasmissionei = 16
Peso per lunghezza del mezzo di azionamento (cinghia dentata, catena)mlz = 0.123 kg/m
Rendimento. = 1
Velocità max.Fino a 10 m/s
Unita di consegna1 pezzo
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm)m1 = 31.144 kg
Massa per mm di corsam2 = 20.745 g/mm
accelerazione max.amax.  = 10 m/s2
Velocità max.Vmax. = 10 m/s
Ripetibilità. = 0,15 mm
Inerzia di massa con lunghezza corsa 0 mmJ0 = 37’328.4 kg mm2
Inerzia di massa per kg di carico utileJN = 1985.9 kg mm2/kg
Inerzia di massa per m di corsaJH = 244.7 kg mm2/m
Corsa max.Hmax. = 5620 mm
Coppia motrice max.. = 52 Nm
Momento massimo intorno all’asse xMx max = 301 Nm
Momento massimo intorno all’asse yMy max = 520 Nm
Momento massimo intorno all’asse zMz max = 760 Nm
Momento di attrito. = 2.3 Nm
Distanza di sicurezzasmin = 30 mm
Distanza tra gli appoggi con Fy max..  = 1000 mm
Distanza tra gli appoggi con Fz max..  = 1900 mm
Corsah = 280 mm/giro
Momento resistente, x-asseWx = 92.72 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 67.71 cm3

Descrizione

Le unità lineari per carichi pesanti. Le unità lineari LRE 8 D25 sono in grado di trasportare carichi utili fino a 5200 N. Il trasporto di carichi di tale portata è reso possibile da massicci rulli di scorrimento, robusti alberi in acciaio e profilati portanti con sezione fino a 200x80 mm. La guida con rulli di scorrimento e l’azionamento a cinghia dentata ad alte prestazioni creano il presupposto necessario per il funzionamento ad alta velocità. In presenza di forze di esercizio elevate dovute ad accelerazioni e rallentamenti consistenti è possibile optare anche per la cinghia dentata con larghezza di 50 mm. Per ridurre al minimo la flessione in presenza di elevate distanze tra i sostegni e carichi considerevoli sono disponibili diversi profilati portanti. Il fissaggio dell’applicazione sulla robusta slitta ha luogo in corrispondenza della scanalatura di sistema della piastra slitta.
h = posizione di montaggio orizzontale
v = posizione di montaggio verticale
La velocità di avanzamento v dipende dal numero di giri in ingresso n (azionamento a cinghia dentata)
Forza di esercizio Fx in funzione del momento torcente di ingresso M (azionamenti a cinghia dentata Fx > 500 N)

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  5Hublänge:  1 ... 2828Profilhöhe:  60 mmProfilbreite:  20 mmFührungsart:  Welle D6
Baureihe:  8Hublänge:  1 ... 5760Profilhöhe:  80 mmProfilbreite:  40 mmFührungsart:  Welle D10
Baureihe:  8Hublänge:  1 ... 5760Profilhöhe:  80 mmProfilbreite:  80 mmFührungsart:  Welle D10
Baureihe:  8Hublänge:  1 ... 5760Profilhöhe:  80 mmProfilbreite:  40 mmFührungsart:  Welle D14
Baureihe:  8Hublänge:  1 ... 5760Profilhöhe:  80 mmProfilbreite:  80 mmFührungsart:  Welle D14
Baureihe:  8Hublänge:  1 ... 5760Profilhöhe:  120 mmProfilbreite:  80 mmFührungsart:  Welle D14
Baureihe:  8Hublänge:  1 ... 5820Profilhöhe:  80 mmProfilbreite:  40 mmFührungsart:  Welle D14
Baureihe:  8Hublänge:  1 ... 5820Profilhöhe:  80 mmProfilbreite:  80 mmFührungsart:  Welle D14
Baureihe:  8Hublänge:  1 ... 5820Profilhöhe:  120 mmProfilbreite:  80 mmFührungsart:  Welle D14
Baureihe:  8Hublänge:  1 ... 5620Profilhöhe:  120 mmProfilbreite:  80 mmFührungsart:  Welle D25
Baureihe:  8Hublänge:  1 ... 5620Profilhöhe:  200 mmProfilbreite:  80 mmFührungsart:  Welle D25
Baureihe:  8Hublänge:  1 ... 5620Profilhöhe:  120 mmProfilbreite:  80 mmFührungsart:  Welle D25
Baureihe:  8Hublänge:  1 ... 5620Profilhöhe:  200 mmProfilbreite:  80 mmFührungsart:  Welle D25

Calcolo del carico

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Codice tariffa doganale
84879090