Unità lineare LRE ZU
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.663.34 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 261.66 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 574.86 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 274.86 cm4 |
| Massa totale | m = m1 + H * m2 |
| Carico di esercizio massimo | Fx max = 870 N |
| Forza massima in direzione y | Fy max = 2400 N |
| Forza massima in direzione z | Fz max = 1600 N |
| Peso | m = 10.355 kg |
| Peso | m = 14.218 g/mm |
| Peso | m = 14.218 kg/m |
| Rapporto di trasmissione | i = 16 |
| Peso per lunghezza del mezzo di azionamento (cinghia dentata, catena) | mlz = 0.123 kg/m |
| Rendimento | . = 1 |
| Velocità max. | Fino a 10 m/s |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) | m1 = 10.355 kg |
| Massa per mm di corsa | m2 = 14.218 g/mm |
| accelerazione max. | amax. = 10 m/s2 |
| Velocità max. | Vmax. = 10 m/s |
| Ripetibilità | . = 0,15 mm |
| Inerzia di massa con lunghezza corsa 0 mm | J0 = 2884.6 kg mm2 |
| Inerzia di massa per kg di carico utile | JN = 569.9 kg mm2/kg |
| Inerzia di massa per m di corsa | JH = 70.3 kg mm2/m |
| Corsa max. | Hmax. = 5760 mm |
| Coppia motrice max. | . = 20 Nm |
| Momento massimo intorno all’asse x | Mx max = 76 Nm |
| Momento massimo intorno all’asse y | My max = 64 Nm |
| Momento massimo intorno all’asse z | Mz max = 96 Nm |
| Momento di attrito | . = 1 Nm |
| Distanza di sicurezza | smin = 40 mm |
| Distanza tra gli appoggi con Fy max. | . = 1900 mm |
| Distanza tra gli appoggi con Fz max. | . = 3200 mm |
| Corsa | h = 150 mm/giro |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 92.72 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 67.71 cm3 |
Descrizione
La slitta presenta una superficie piana nella quale è possibile praticare i fori di fissaggio specifici delle diverse applicazioni. Gli astuti manicotti di posizionamento consentono un fissaggio preciso dell’applicazione sulla slitta. Ne conseguono tempi di messa a punto e manutenzione mai così ridotti. Per ridurre al minimo la flessione in presenza di elevate distanze tra i sostegni e carichi considerevoli sono disponibili diversi profilati portanti.
v = posizione di montaggio verticale
Accelerazione massima possibile in funzione della massa movimentata e della posizione di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Line: 5 | Stroke length: 1 ... 2828 | Profile height: 60 mm | Profile width: 20 mm | Guide type: Shaft D6 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5760 | Profile height: 80 | Profile width: 40 mm | Guide type: Shaft D10 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5760 | Profile height: 80 | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D10 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5760 | Profile height: 80 | Profile width: 40 mm | Guide type: Shaft D14 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5760 | Profile height: 80 | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D14 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5760 | Profile height: 120 mm | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D14 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5820 | Profile height: 80 | Profile width: 40 mm | Guide type: Shaft D14 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5820 | Profile height: 80 | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D14 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5820 | Profile height: 120 mm | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D14 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5620 | Profile height: 120 mm | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D25 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5620 | Profile height: 200 mm | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D25 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5620 | Profile height: 120 mm | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D25 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5620 | Profile height: 200 mm | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D25 |
Calcolo del carico
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Codice tariffa doganale
84879090