Listello angolare
Dati tecnici
Materiale incluso
inclusi grani filettati DIN 913-M6x12, acciaio, zincati
Nota tecnica
completamente lavorato con 20 filettature M6
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.444.89 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 540 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Peso del tratto | q = 1000 N/m |
Descrizione
Idoneo inoltre come listello di avvitatura per costruzioni a tenuta oppure, con nastro adesivo, anche come listello di fermo per porte a battente.
Nota: per facilitare il montaggio, i profilati di alluminio per il fissaggio di elementi piani devono essere ordinati 0,5 mm più corti rispetto alla misura di taglio calcolata.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 10 mm / 27 mm | Technique 19": X | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 10 mm / 27 mm | Technique 19": X | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2048 | Plage d’épaisseur des panneaux: 10 mm / 27 mm | Technique 19": ✓ | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 10 mm / 27 mm | Technique 19": X | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 16 mm / 21 mm | Technique 19": X | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 16 mm / 21 mm | Technique 19": X | |
| Série: 10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 10 mm / 36 mm | Technique 19": X |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990