Braccio per monitor regolabile in altezza


Variante scelta
Braccio per monitor, regolabile in altezza, 5 snodi (0.0.678.77)
Braccio per monitor, regolabile in altezza, 5 snodi
0.0.678.77
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Braccio per monitor, 5 snodi, GD-AL
1 Guida per cavi
1 Adattatore per VESA 75 e 100
1 Adattamento per profilato
Elementi di fissaggio

Nota tecnica

The weight of the monitor is balanced by an adjustable gas pressure spring.

Proprietà

Nr. articolo0.0.678.77
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 2.769 kg
Unita di consegna1 set
Capacità di carico max.M = 2-10 kg

Descrizione

Angolazione sempre perfetta! Con il braccio per monitor regolabile in altezza a 4 o 5 snodi è possibile orientare i monitor nella posizione desiderata senza fatica e con la massima precisione.
La versione a cinque snodi permette di regolare anche la distanza. I bracci per monitor regolabili in altezza sono particolarmente indicati sia quando i monitor vengono utilizzati da persone di diversa statura, sia quando vengono utilizzati solo per breve tempo.
I bracci per monitor di item trattengono in posizione schermi piatti con peso compreso tra 2 e 10 kg. L’attacco standard VESA (VESA 75 e 100) può essere rimosso, montato in corrispondenza dello schermo e in seguito nuovamente innestato sul braccio per monitor. Inoltre è disponibile un pratico perno che permette di ruotare lo schermo di 90°.
I cavi sono protetti dalla polvere e la compatibilità con la scanalatura 8 è garantita.

Varianti

Ordinare per

Number of joints:  4Load:  max. 10 kg
Number of joints:  5Load:  max. 10 kg
Number of joints:  4Load:  max. 20 kg
Number of joints:  5Load:  max. 20 kg

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
85299096