Rinvio per cinghia dentata


Variante scelta
Rinvio 8 80 R50 II per cinghia dentata VK32 (0.0.426.19)
Rinvio 8 80 R50 II per cinghia dentata VK32
0.0.426.19
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Rinvio, Al, nero
Puleggia con cuscinetti volventi con mozzo scanalato,
geometria mozzo VK32 per albero scanalato VK32 DIN ISO 14 - 6x26x32, lunghezza mozzo 75 mm

Nota tecnica

Una rotazione corrisponde a 280 mm
raggio effettivo rw = 44,6 mm
Momento d’attrito con 1‰ di pretensionamento della cinghia dentata: MR = 1,05 Nm
Carico max. : MD = 92 Nm
Lunghezza cinghia internamente al rinvio
Rinvio a 90° : 220 mm
Rinvio a180° : 300 mm Passo
p = 10 mm     Numero di denti z = 28

Proprietà

Nr. articolo0.0.426.19
Serieserie 8
Momento torcente mass.Mmax. = 100 Nm
AntistaticoNo
Pesom = 3.9 kg
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Il rinvio per cinghia dentata 8 80 R50 II è un rinvio particolarmente compatto con possibilità di azionamento per la cinghia dentata R50 T10. Viene fissato nei fori centrali dei profilati della serie 8 (sezioni a partire da 80x80).
La puleggia del rinvio 8 80 R50 II per cinghia dentata VK32 è dotata di un mozzo scanalato atto ad alloggiare l’albero scanalato VK32.
L’alloggiamento offre la possibilità di accoppiare il giunto D80 VK32.
L’esecuzione con foratura è idonea per la lavorazione singola del mozzo fino ad un ⌀ 36 mm oppure fino a un diametro ⌀ di 30 mm con chiavetta.
Accoppiamento del rinvio 8 80 R50 II per cinghia dentata in presenza di un’altezza di profilato di 120 mm (rientro della cinghia dentata nella cavità del profilato) o di un’altezza di profilato di 80 mm con set di collegamento standard 8. A tal scopo il rinvio della cinghia dentata può essere semplicemente smontato, fissato al profilato e successivamente rimontato.
La misura d’uscita della cinghia dentata corrisponde a 80 mm.
Rinvio a 90° della cinghia dentata R50 T10.
L’apertura abbozzata dall’interno per la cinghia dentata deve essere staccata dalla calotta. Qualora, per ragioni costruttive, il rinvio per cinghia dentata fosse montato senza calotta, la lunghezza della cinghia dentata all’interno del rinvio si riduce di 10 mm.
Per proteggere la cinghia dentata da eventuali danni si rende necessario uno smusso dei profilati presso il punto di collegamento con il rinvio.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  5Durchmesser Zahnriemenscheibe:  40 mmZahnriemenbreite:  10 mmAntriebsart:  Vielkeilwelle VK14
Baureihe:  5Durchmesser Zahnriemenscheibe:  40 mmZahnriemenbreite:  10 mmAntriebsart:  Bohrung Ø 8H7, aufbohrbar
Baureihe:  5Durchmesser Zahnriemenscheibe:  40 mmZahnriemenbreite:  10 mmAntriebsart:  Spreiznabe D12
Baureihe:  8Durchmesser Zahnriemenscheibe:  40 mmZahnriemenbreite:  25 mmAntriebsart:  Vielkeilwelle VK14
Baureihe:  8Durchmesser Zahnriemenscheibe:  40 mmZahnriemenbreite:  25 mmAntriebsart:  Bohrung Ø 8H7, aufbohrbar
Baureihe:  8Durchmesser Zahnriemenscheibe:  40 mmZahnriemenbreite:  25 mmAntriebsart:  Spreiznabe D15
Baureihe:  8Durchmesser Zahnriemenscheibe:  80 mmZahnriemenbreite:  25 mmAntriebsart:  Vielkeilwelle VK14
Baureihe:  8Durchmesser Zahnriemenscheibe:  80 mmZahnriemenbreite:  25 mmAntriebsart:  Vielkeilwelle VK32
Baureihe:  8Durchmesser Zahnriemenscheibe:  80 mmZahnriemenbreite:  25 mmAntriebsart:  Bohrung Ø 11H7, aufbohrbar
Baureihe:  8Durchmesser Zahnriemenscheibe:  80 mmZahnriemenbreite:  25 mmAntriebsart:  Spreiznabe D34
Baureihe:  8Durchmesser Zahnriemenscheibe:  80 mmZahnriemenbreite:  50 mmAntriebsart:  Vielkeilwelle VK32
Baureihe:  8Durchmesser Zahnriemenscheibe:  80 mmZahnriemenbreite:  50 mmAntriebsart:  Bohrung Ø 8H7, aufbohrbar
Baureihe:  8Durchmesser Zahnriemenscheibe:  80 mmZahnriemenbreite:  50 mmAntriebsart:  Spreiznabe D34

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84879090