Profilato di installazione 8 160x80 K76
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.672.90 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 28.01 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 15.76 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 937.38 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 191.32 cm4 |
| Peso | m = 7.56 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 117.23 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 41.23 cm3 |
Descrizione
Il profilato di installazione 8 160x80 K76 è compatibile con il profilato colonna di installazione 8 160x160 K76 (0.0.663.39) e con la totalità degli accessori, quali scatole da incasso K76, interruttori, spine e profilati di copertura 76 AL (0.0.663.41), che chiudono in modo sicuro la canalina portacavi.
Lo spazio massimo disponibile nella canalina è pari a un diametro di 50 mm.
Lo spazio massimo disponibile nella canalina è pari a un diametro di 30 mm.
Varianti
Ordinare per
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato di installazione 8 160x80 K76
* Indicazione obbligatoria