Binario per guida a ricircolo di sfere PS
Dati tecnici
Nota tecnica
Per i tagli su misura, la distanza tra il primo e l’ultimo foro rispetto al lato frontale (misura A/B) può variare a seconda della produzione.
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.666.40 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 2.084 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2960 mm |
| Materiale | Acciaio, Cf 53, temprato, rettificato |
Descrizione
Le guide a ricircolo di sfere si contraddistinguono per l’elevata portata e rigidità, oltre che per la massima precisione. Le file di sfere, con due punti di contatto, disposte a O e con un angolo di contatto di 45° sulle piste, sono in grado di sopportare carichi momentanei e permanenti elevati a fronte di un attrito ridotto.
Il binario per guida a ricircolo di sfere PS 4-20 è lungo fino a 2960 mm, è dotato di aperture di fissaggio preforate e può essere tagliato nelle lunghezze desiderate. Il fissaggio ha luogo tramite il set di montaggio 8 PS 4-20.
Il pattino della guida è dotato di quattro fori filettati M5 nella misura modulare item per il fissaggio di profilati 6 e 8 o di una piastra slitta personalizzata. Il cuscinetto a sfere è durevole e non richiede manutenzione.
Con la guida a ricircolo di sfere PS 4-20, item offre un multitalento ottimizzato che va a colmare il vuoto tra la compatta guida a ricircolo di sfere PS 4-15 e la robustissima guida a ricircolo di sfere PS 4-25.
Varianti
Ordinare per
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Nombre de rangées: 2 | Largeur de rail: 15 mm | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Nombre de rangées: 2 | Largeur de rail: 15 mm | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 1900 | Nombre de rangées: 4 | Largeur de rail: 15 mm | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 1900 | Nombre de rangées: 4 | Largeur de rail: 15 mm | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2960 | Nombre de rangées: 4 | Largeur de rail: 20 mm | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2960 | Nombre de rangées: 4 | Largeur de rail: 20 mm | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3800 | Nombre de rangées: 4 | Largeur de rail: 25 mm | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3800 | Nombre de rangées: 4 | Largeur de rail: 25 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050705
eCl@ss 11.0
23050705
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
eCl@ss 7.1
23050705
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84831095