Cornice


Variante scelta
Cornice DIN A3, verde (0.0.700.59)
Cornice DIN A3, verde
0.0.700.59
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Cornice UNI A3, verde
1 Pellicola protettiva, trasparente
1 Chiusura per cornice, trasparente

Proprietà

Nr. articolo0.0.700.59
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 214 g
Unita di consegna1 set
MaterialePC
Coloreverde

Descrizione

Informazioni chiare! Le cornici item in tre formati standard consentono di contrassegnare le aree produttive, promuovono l’orientamento e migliorano la sicurezza grazie alle indicazioni in esse contenute.
Le cornici sono disponibili per fogli nei formati UNI A3, UNI A4 e UNI A5. L’assortimento di colori permette di dare risalto ai diversi gruppi tematici. La cornice UNI A4 è disponibile anche in nero, nella variante antistatica.
La pellicola a bassa riflettenza protegge cartelli, nomi dei reparti, avvertenze, indicazioni ecc. stampati (autonomamente) mantenendone la visibilità su entrambi i lati. La robusta cornice è adatta a diverse tipologie di fissaggio: può essere appesa, appoggiata, fissata lateralmente, in orizzontale o in verticale. È possibile anche combinare diverse cornici fissandole a scanalature 8, tubolari profilati D30, contenitori in rete metallica, recinzioni di protezione e tracciati dei cavi.
Così, integrare la segnaletica in azienda in base alla propria Corporate Identity diventa un gioco da ragazzi.

Varianti

Ordinare per

Format:  A5Colour:  Red RedWidth:  155 mmLength:  219 mmESD-safe:  X
Format:  A5Colour:  Green GreenWidth:  155 mmLength:  219 mmESD-safe:  X
Format:  A5Colour:  Yellow YellowWidth:  155 mmLength:  219 mmESD-safe:  X
Format:  A5Colour:  Grey GreyWidth:  155 mmLength:  219 mmESD-safe:  X
Format:  A4Colour:  Red RedWidth:  217 mmLength:  305 mmESD-safe:  X
Format:  A4Colour:  Green GreenWidth:  217 mmLength:  305 mmESD-safe:  X
Format:  A4Colour:  Yellow YellowWidth:  217 mmLength:  305 mmESD-safe:  X
Format:  A4Colour:  Grey GreyWidth:  217 mmLength:  305 mmESD-safe:  X
Format:  A4Colour:  Black BlackWidth:  217 mmLength:  305 mmESD-safe: 
Format:  A3Colour:  Red RedWidth:  304 mmLength:  427 mmESD-safe:  X
Format:  A3Colour:  Green GreenWidth:  304 mmLength:  427 mmESD-safe:  X
Format:  A3Colour:  Yellow YellowWidth:  304 mmLength:  427 mmESD-safe:  X
Format:  A3Colour:  Grey GreyWidth:  304 mmLength:  427 mmESD-safe:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 6.0.1
21109290
Codice tariffa doganale
39269097