Canalina di tamponamento, piastra di copertura
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Piastra di copertura 200x20 per canalina di tamponamento
2 Viti a testa tonda DIN 7500-M4x10 autofilettanti, inossidabili
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.724.01 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 29 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
La piastra di copertura è fissata lateralmente a due profilati per canalina di tamponamento X 8 70x20 K76 (0.0.722.30). La canalina di tamponamento e la copertura in alluminio terminano a filo l’una con l’altra facilitando così la pulizia.
Con la canalina di tamponamento i cavi possono essere posati su profilati verticali senza bisogno di ulteriori lavorazioni. La canalina portacavi è predisposta per l’utilizzo di elementi K76. Le prese, gli interruttori o le porte di rete possono essere semplicemente fissati in posizione tra due profilati per canalina di tamponamento, garantendo la massima flessibilità.
Tramite elementi angolari prefabbricati i cavi possono essere posati in qualsiasi punto nello spazio. È possibile anche passare tra sezioni verticali e orizzontali.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Outside edge: Corner | |
| Outside edge: Chamfer |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76169990