Interruttore di fine corsa
Variante scelta

Interruttore di fine corsa M8, con possibilità di allacc.
0.3.001.24
0.3.001.24
Dati tecnici
Materiale incluso
Interruttore di prossimità induttivo, commutazione positiva,
indicato per il montaggio in filetti M8x1
Tensione = 10...30 V DC
Corrente di commutazione max. = 200 mA
Distanza di commutazione = 1,5 mm
Indicatore di controllo a LED
Proprietà
| Nr. articolo | 0.3.001.24 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 16 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | acciaio, inossidabile |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Schaltverhalten: Öffner | Kompatibilität: Nut 8 | Steckbar: X | |
| Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: Nut 8 | Steckbar: X | |
| Schaltverhalten: Öffner | Kompatibilität: KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60 | Steckbar: X | |
| Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60 | Steckbar: X | |
| Schaltverhalten: Öffner | Kompatibilität: KLE | Steckbar: X | |
| Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: KLE | Steckbar: X | |
| Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: Zahnriemenumlenkung | Steckbar: ✓ | |
| Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: Zahnriemenumlenkung | Steckbar: X |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
Codice tariffa doganale
85365080
Interruttore di fine corsa
Variante scelta

Interruttore di fine corsa M8, con possibilità di allacc.
0.3.001.24
0.3.001.24