Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.687.82 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | alluminio brillante simile a RAL 9006 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 163 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | acciaio |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Nuttyp: 8 mm | |
Baureihe: 5 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: Aluminium natur | Verbindungsart: Parallel | Nuttyp: 5 mm | |
Baureihe: 6 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: Aluminium natur | Verbindungsart: Parallel | Nuttyp: 6 mm | |
Baureihe: 8 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: Aluminium natur | Verbindungsart: Parallel | Nuttyp: 8 mm | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: Aluminium natur | Verbindungsart: Parallel | Nuttyp: 8 mm | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: Aluminium natur | Verbindungsart: Parallel | Nuttyp: - | |
Baureihe: 10 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: Aluminium natur | Verbindungsart: Parallel | Nuttyp: 10 mm | |
Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Nuttyp: 8 mm | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: weißaluminium | Verbindungsart: Parallel | Nuttyp: 8 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098