Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.702.99 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Serie | FT |
Qualità | nero |
ESD | Antistatico = si |
Peso spec. lunghezza | m = 134 g/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 2000 mm |
Materiale | PE-UHMW |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Belt width: 40 mm | |
Delivery unit: Piece | Length: 2010 | Belt width: 40 mm | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Belt width: 80 mm | |
Delivery unit: Piece | Length: 2010 | Belt width: 80 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39161000