Profilato di protezione


Variante scelta
Profilato di protezione 8 40x16 R16 ESD, nero (0.0.686.90)
Profilato di protezione 8 40x16 R16 ESD, nero
0.0.686.90
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.686.90
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 508,5 g/m
Durezza70 Sh A
Unita di consegna1 pezzo da 2000 mm
MaterialeTPE
Colorenero

Descrizione

Protegge il doppio! Il profilato di protezione elastico 8 40x16 ESD è dotato di camere cave grazie alle quali assorbe efficacemente gli urti e le altre azioni meccaniche. In versione profilato di protezione 8 40x16 R16 ESD viene coperto anche il raggio esterno di un profilato 8. Inoltre, il polimero a conduzione elettrica ESD protegge dalle cariche statiche.
I profilati di protezione si inseriscono a pressione nella scanalatura 8. Più profilati di protezione affiancati possono proteggere anche superfici più ampie. Da un lato fungono da protezione antiurto per i profilati, dall’altra da protezione antigraffio per la merce trasportata e il telaio. Diversamente da quanto accade con il materiale espanso, i carichi concentrati non causano cavità permanenti.
Le calotte di copertura elastiche chiudono la parte frontale dei profilati di protezione. L’utilizzo della calotta di copertura del profilato di protezione 8 40x16 (0.0.474.74) e della calotta di copertura del profilato di protezione 8 R16-90° (0.0.474.73) non pregiudica in alcun modo la protezione ESD.
La misura modulare dei profilati di protezione è di 40 mm.
Grazie a ciò è possibile ricoprire anche le sezioni più grandi di profilati della serie 8 mediante la combinazione di più profilati di protezione.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  8Material:  TPEFarbe:  schwarz schwarzKontur:  Abgerundet AbgerundetESD-sicher:  X
Baureihe:  8Material:  TPEFarbe:  schwarz schwarzKontur:  Rechteckig RechteckigESD-sicher:  X
Baureihe:  8Material:  PE geschäumtFarbe:  grau grauKontur:  Rechteckig RechteckigESD-sicher:  X
Baureihe:  6Material:  PE geschäumtFarbe:  grau grauKontur:  Rechteckig RechteckigESD-sicher:  X
Baureihe:  8Material:  TPEFarbe:  schwarz schwarzKontur:  Rechteckig RechteckigESD-sicher: 
Baureihe:  8Material:  TPEFarbe:  schwarz schwarzKontur:  Abgerundet AbgerundetESD-sicher: 
Baureihe:  8Material:  PP/TPEFarbe:  schwarz-gelb schwarz-gelbKontur:  Rechteckig RechteckigESD-sicher:  X

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31111510
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
40082900