Dane techniczne
Zakres dostawy
kątownik, GD-Zn, białe aluminium zbliżone do RAL9006
2 wpusty przesuwne 5 St M5, St, ocynkowane
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M5x8, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.612.79 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 18 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Kątownik V Zn, dzięki swemu stabilnemu zabezpieczeniu antyrotacyjnemu, które zaczepia się o wpust profila, może być stosowany do mocowania na profilu wszelkich innych komponentów.
Warianty
Sortuj wg
| Serie: 5 | Material: Zamak | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: ✓ | Cruceta antigiro: Individual | |
| Serie: 6 | Material: Zamak | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: ✓ | Cruceta antigiro: Individual | |
| Serie: 8 | Material: Zamak | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: ✓ | Cruceta antigiro: Individual | |
| Serie: 8 | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: ✓ | Cruceta antigiro: Doble | |
| Serie: 5 | Material: Acero sinterizado | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: Ninguno | |
| Serie: 6 | Material: Acero sinterizado | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: Ninguno | |
| Serie: 8 | Material: Acero sinterizado | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: Ninguno | |
| Serie: 8 | Material: Acero | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: Ninguno | |
| Serie: 8 | Material: Acero | Color: Gris | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: Ninguno | |
| Serie: 10 | Material: Acero | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: Ninguno |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000

Aluminio blanco







Gris