Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.660.01 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | szary/przezroczysty |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 106 g/m |
JOP | przycięcie max. 2000 mm |
materiał | PCV |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: grau | Material: Kunststoff (PVC) | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: grau | Material: Kunststoff (PVC) | |
Baureihe: Arbeitsplatzsystem | Liefereinheit: Stück | Länge: 160 | Farbe: grau | Material: Kunststoff (PVC) | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: grau | Material: Kunststoff (PVC) | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: grau | Material: Kunststoff (PVC) |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Kod taryfy celnej
39162000