Profil mocujący do etykiet 8


Wybrany wariant
Profil mocujący do etykiet 8 40, kolor naturalny (0.0.488.54)
Profil mocujący do etykiet 8 40, kolor naturalny
0.0.488.54
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.488.54
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 0,37 kg/m
JOPprzycięcie max. 3000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

Mocowanie etykiet
Oprawa mocująca do etykiet 8 160x40 służy do oznaczeń na regałach, stanowiskach pracy i urządzeniach produkcyjnych. Oprawa składa się z profila mocującego do etykiet z ochronną wkładką foliową, bocznych zaślepek oraz dwóch klipsów 8 St.

Użycie dowolnych etykiet
Oprawa do etykiet stosowana jest do mocowania papierowych tabliczek informacyjnych o wysokości 36 mm, które mogą być również indywidualnie wykonane. Przezroczysta wkładka foliowa chroni umieszczone etykiety przez zanieczyszczeniem.

Oprawa w dowolnej długości
Profil mocujący może zostać przycięty na dowolnym odcinku i zastosowany do budowy dowolnej długości oprawy mocującej do etykiet. Zaślepki boczne zamykają profil.

Warianty

Sortuj wg

Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)
Line:  Work Bench SystemDelivery unit:  PieceLength:  160 Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalMaterial:  Al, anodized
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalMaterial:  Al, anodized
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 7.0
56111906
UNSPSC 9.0
56111906
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Kod taryfy celnej
76042100