Profil mocujący do etykiet 8


Wybrany wariant
Profil mocujący do etykiet 8 40 E, szary/przezroczysty (0.0.654.46)
Profil mocujący do etykiet 8 40 E, szary/przezroczysty
0.0.654.46
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.654.46
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 106 g/m
JOP1 szt. à 2 000 mm
materiałPCV
Kolorszary/przezroczysty

Opis

Oprawę mocującą 8 40 E mocuje się jednym ruchem w rowku systemowym 8 na zaczep. Bez narzędzi, bez pojedynczych elementów. Etykiety wsuwa się od góry do przezroczystej oprawki wykonanej z PVC. Szybki sposób na opisanie regałów, regałów jezdnych i listew rolkowych.
Oprawa mocująca dostępna jest w gotowych odcinkach lub w wersji pojedynczej o długości 2000 mm do samodzielnego docięcia - np. przy użyciu nożyc wielofunkcyjnych item (0.0.265.63). W ten sposób można opisać każde miejsce w magazynie, zapewniając bezproblemową organizację pracy.

Warianty

Sortuj wg

Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)
Line:  Work Bench SystemDelivery unit:  PieceLength:  160 Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalMaterial:  Al, anodized
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalMaterial:  Al, anodized
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Kod taryfy celnej
39162000