Profil mocujący do etykiet 8
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.454.59 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 0,37 kg/m |
JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Gris | Material: Plástico (PVC) | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Gris | Material: Plástico (PVC) | |
Serie: Sistema de bancos de trabajo | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 160 | Color: Gris | Material: Plástico (PVC) | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Gris | Material: Plástico (PVC) | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Gris | Material: Plástico (PVC) |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
56111906
eCl@ss 11.0
21102290
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Kod taryfy celnej
76042990
Profil mocujący do etykiet 8
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe