Zestaw adapterów do boksu szufladowego
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 C-Profile, St, ocynk
Osłona stalowa, St, szara zbliżona RAL 7042
Elementy mocujące
Instrukcja użytkowania i montażu
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.636.55 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 1,7 kg |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Fondo de tablero delante T1: 600 mm | Diseño: Estándar | |
Fondo de tablero delante T1: 750 mm | Diseño: Estándar | |
Fondo de tablero delante T1: 600 mm | Diseño: Economy | |
Fondo de tablero delante T1: 750 mm | Diseño: Economy |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111903
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
83024200