Dane techniczne
Zakres dostawy
Zaślepka, AI, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
3 śruby z łbem soczewkowym z kołnierzem M8x14, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.699.71 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 52 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Profile X 8 M45 - XMS kompatybilne są z innymi profilami XMS i mają takie same rowki uszczelniające. W połączeniu ze specjalnymi zestawami łączników umożliwiają łatwe układanie kabli.
Warianty
Sortuj wg
Shape: | Outside edge: Corner | Inside edge: Corner | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
Shape: | Outside edge: Chamfer | Inside edge: Corner | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
Shape: | Outside edge: Radius | Inside edge: Corner | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
Shape: | Outside edge: Corner | Inside edge: Chamfer | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | |
Shape: | Outside edge: Corner | Inside edge: Chamfer | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: - | |
Shape: | Outside edge: Corner | Inside edge: Chamfer | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: - | |
Shape: | Outside edge: Radius | Inside edge: Chamfer | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
Shape: | Outside edge: Chamfer | Inside edge: Chamfer | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
Shape: | Outside edge: Radius | Inside edge: Chamfer | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: - | |
Shape: | Outside edge: Chamfer | Inside edge: Chamfer | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169990