Dane techniczne
Zakres dostawy
Zaślepka, AI, białe aluminium zbliż. do RAL 9006
3 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M4x8, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.708.19 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 16 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Shape: | Outside edge: Corner | Inside edge: Corner | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
Shape: | Outside edge: Chamfer | Inside edge: Corner | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
Shape: | Outside edge: Radius | Inside edge: Corner | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
Shape: | Outside edge: Corner | Inside edge: Chamfer | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | |
Shape: | Outside edge: Corner | Inside edge: Chamfer | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: - | |
Shape: | Outside edge: Corner | Inside edge: Chamfer | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: - | |
Shape: | Outside edge: Radius | Inside edge: Chamfer | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
Shape: | Outside edge: Chamfer | Inside edge: Chamfer | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
Shape: | Outside edge: Radius | Inside edge: Chamfer | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: - | |
Shape: | Outside edge: Chamfer | Inside edge: Chamfer | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
76169990