Przewód transmisyjny
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.704.76 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 1,25 kg |
Minimalny promień ugięcia | . = 93 mm |
Długość przewodu | 10 m |
JOP | 1 sztuka |
Kolor | kolor zielony |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 5 m | |
Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 10 m | |
Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 5 m | |
Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 10 m | |
Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 15 m | |
Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 20 m | |
Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 25 m | |
Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 15 m | |
Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 20 m | |
Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 25 m | |
Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Resolver | Cable length: 5 m | |
Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Resolver | Cable length: 10 m | |
Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Resolver | Cable length: 15 m | |
Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 5 m | |
Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 10 m | |
Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 15 m |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
27060307
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
Kod taryfy celnej
85444290