Przewód transmisyjny
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.671.89 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 1,114 kg |
| Minimalny promień ugięcia | . = 63 mm |
| Długość przewodu | 10 m |
| JOP | 1 sztuka |
| Kolor | kolor zielony |
Opis
Wszystkie kable dostępne są w standardowej długości 5 i 10 m. Przewody transmisyjne posiadają ekran elektromagnetyczny. W przypadku przewodów zasilających należy zwrócić uwagę na odpowiedni typ kabla, dostosowany do danego obciążenia. Dzięki wtyczkom poszczególne typy zamontowanych kabli są niemożliwe do pomylenia, co wyklucza nieprawidłowe podłączenie.
Wskazówka: Przy konfiguracji kompletnego systemu przy użyciu item MotionDesigner®, program automatycznie dobierze odpowiedni kabel.
Warianty
Sortuj wg
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 5 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 10 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 5 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 10 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 15 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 20 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 25 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 15 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 20 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 25 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Resolver | Cable length: 5 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Resolver | Cable length: 10 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Resolver | Cable length: 15 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 5 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 10 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 15 m |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
eCl@ss 11.0
27060307
Kod taryfy celnej
85444290
Przewód transmisyjny
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.