Przewód transmisyjny


Wybrany wariant
Przewód  transmisyjny BL RSC/15, kolor zielony (0.0.704.73)
Przewód transmisyjny BL RSC/15, kolor zielony
0.0.704.73
Zobacz wszystkie
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

długość przewodu 15 m

Właściwości

Numer artykułu0.0.704.73
Odporność na ESDNie
wagam = 1,82 kg
Minimalny promień ugięcia. = 63 mm
JOP1 sztuka
Kolorkolor zielony

Opis

Prawidłowe działanie silnika i sterownika możliwe jest dzięki dwóm osobnym przewodom, które wykluczają interferencje: Pomarańczowy przewód zasilający dostarcza silnikowi energię, a zielony przewód transmisyjny odpowiedzialny jest za przesyłanie danych. Dzięki różnym wtyczkom oraz kodowaniu kolorystycznemu poszczególne typy zamontowanych przewodów są niemożliwe do pomylenia, co wyklucza nieprawidłowe podłączenie.

Warianty

Sortuj wg

Controller type:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Encoder system:  ResolverCable length:  5 m
Controller type:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Encoder system:  ResolverCable length:  10 m
Controller type:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Encoder system:  Absolute encodersCable length:  5 m
Controller type:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Encoder system:  Absolute encodersCable length:  10 m
Controller type:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Encoder system:  ResolverCable length:  15 m
Controller type:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Encoder system:  ResolverCable length:  20 m
Controller type:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Encoder system:  ResolverCable length:  25 m
Controller type:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Encoder system:  Absolute encodersCable length:  15 m
Controller type:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Encoder system:  Absolute encodersCable length:  20 m
Controller type:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Encoder system:  Absolute encodersCable length:  25 m
Controller type:  BL 1-04/CEncoder system:  ResolverCable length:  5 m
Controller type:  BL 1-04/CEncoder system:  ResolverCable length:  10 m
Controller type:  BL 1-04/CEncoder system:  ResolverCable length:  15 m
Controller type:  BL 1-04/CEncoder system:  Absolute encodersCable length:  5 m
Controller type:  BL 1-04/CEncoder system:  Absolute encodersCable length:  10 m
Controller type:  BL 1-04/CEncoder system:  Absolute encodersCable length:  15 m

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
27060307
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
Kod taryfy celnej
85444290