Listwa zasilająca
Dane techniczne
Zakres dostawy
4 gniazda Schuko, wszystkie bieguny przełączane
3 puste miejsca na dodatkowe elementy
1 Systemowe złącze wtykowe
Materiał mocujący
Instrukcja obsługi i montażu
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.631.56 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 530 g |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Listwa podłączona jest do sieci elektrycznej za pomocą systemowego złącza wtykowego. Modułowa budowa listwy pozwala na ich szeregowe łączenie. Moduł zabezpieczający FI odłącza listwę od zasilania w razie przeciążenia sieci lub zwarcia. W razie potrzeby wtyczka do przewodu przyłączeniowego z uziemieniem według VDE 0100 umożliwia wykonanie dodatkowego uziemienia za pomocą osobnego przewodu z końcówką kablową oczkową.
Listwa zasilająca Multi pasuje idealnie do profili XMS i nadstawek ze zintegrowanym kanałem kablowym (K56). W przypadku profili systemu X stosuje się dodatkowo zestaw montażowy XMS / listwę zasilającą (0.0.655.27). Dla rowków profilowych 8 oraz elementów powierzchniowych dostępne są różne wsporniki kątowe (70°: 0.0.627.42, 90°: 0.0.627.40).
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Height/depth Z: 453 | USB charging port: X | |
Height/depth Z: 411 | USB charging port: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
UNSPSC 7.0
39121406
eCl@ss 7.1
27144042
Kod taryfy celnej
85366990