Profil drzwiowy 8 80x40
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.727.48 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 2,373 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Blaszkę zamykającą zamka drzwi przejściowych można zamontować w profilu zoptymalizowanym wagowo podobnie jak rygiel kantowy 40 (0.0.728.27), aby zamykać i otwierać skrzydło bierne. Uszczelka profilu ościeżnicowego 10x4.8 (0.0.709.96) zapewnia ciągłą szczelność drzwi.
Zestaw zaślepek do profili drzwiowych 8, skrzydło bierne (0.0.727.54) służy do zamykania stron czołowych.
Drzwi dwuskrzydłowe są obustronne i mają uszczelkę na całym obwodzie. Drzwi można łatwo zintegrować z ramą profilową z profili 8.
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
83024150
Profil drzwiowy 8 80x40
* Dane obowiązkowe