Jednostka łożyskowa podwójna


Wybrany wariant
Jednostka łożyskowa podwójna 8 D14 z (0.0.294.26)
Jednostka łożyskowa podwójna 8 D14 z
0.0.294.26
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 trzpienie 8 D14 z
2 rolki bieżne D14
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x16, cynk. stal
2 podkładki ISO 7089 - 8 - 200 HV, cynk.
Wskazówki użytkowania i montażu

Właściwości

Numer artykułu0.0.294.26
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 880 g
JOP1 sztuka
materiałAl, anodowana, w kolorze naturalnym
moment, trzpienieMtrzpień = 20 Nm
nośność, dynamicznaC = 15 600 N
nośność, statycznaC0 = 8800 N

Opis

Jednostki łożyskowe wykorzystywane są w połączeniu z płytą wózka do budowy wózków prowadzących.
Jednostki łożyskowe e (mimośrodowe) oraz z (centryczne) różnią się pod względem geometrii trzpienia.
W przypadku trzpieni mimośrodowych istnieje możliwość ich późniejszej regulacji, umożliwiając w ten sposób kasowanie luzu. Z tego powodu jednostki łożyskowe powinny być zawsze stosowane parami w wersji centrycznej oraz mimośrodowej.
Jednostki łożyskowe zaleca się wyposażyć w system zgarniająco-smarujący, aby zapobiec ich przedwczesnemu zużyciu.
If there are undefined loads on the guide unit such as impact loads that could cause movement in the Bearing Units, the Bearing Units will need to be reinforced. You can do this by drilling and pinning (a) the Units in the positions indicated or the areas shown in dark grey.
a = ISO 8735-D-6m6x32 dowel pin

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  5Führungsart:  Welle D6Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  5Führungsart:  Welle D6Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D6Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D6Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D10Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D10Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D14Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D14Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D25Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D25Bolzenform:  zentrisch

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84832000