Zestaw łącznika narożnego
Dane techniczne
Zakres dostawy
łącznik 6 30x30, GD-Zn, czarny
zaślepka łącznika 6 30x30-45°
3 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M6x16, St, ocynkowane
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.434.86 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 54 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Line: 5 | Colour: Black | Shape: | |
| Line: 5 | Colour: Aluminium, natural | Shape: | |
| Line: 5 | Colour: Black | Shape: | |
| Line: 5 | Colour: Aluminium, natural | Shape: | |
| Line: 6 | Colour: Black | Shape: | |
| Line: 6 | Colour: Grey | Shape: | |
| Line: 6 | Colour: Black | Shape: | |
| Line: 6 | Colour: Grey | Shape: | |
| Line: 6 | Colour: Black | Shape: | |
| Line: 6 | Colour: Grey | Shape: | |
| Line: 8 | Colour: Black | Shape: | |
| Line: 8 | Colour: Grey | Shape: | |
| Line: 8 | Colour: Black | Shape: | |
| Line: 8 | Colour: Grey | Shape: | |
| Line: 8 | Colour: Black | Shape: | |
| Line: 8 | Colour: Grey | Shape: | |
| Line: 8 | Colour: Black | Shape: |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024200


Black
Aluminium, natural



Grey